Armoire univers IP44 classe II h 1400mm l 800mm p 205mm FP93QS
Produits de suivi :
FP93SN2Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plage de raccordement 1 produit(s) disponible(s) -
Composants de tête et de socle 2 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s) -
Embout de fermeture pour goulotte de jonction 2 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1 400 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur205 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Classe de protection (IP)IP44
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Nombre de rangées9
-
Montage surMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
Courant nominal IN250 A
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FP93QS
Armoire Univers IP44 classe II h 1400mm l 800mm p 205mm
PDF -
Guide d'installation
Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen
Guide d'installation International 2020-01-01
PDF21,23 kB
MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)
Guide d'installation International 2020-01-01
PDF2,05 MB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
BIM Objets Revit
Fichier Revit gamme UNIVERS IP44 CL.II Prof.205 x Haut.1400 hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,32 MBFichier Revit gamme UNIVERS IP44 CL.II Prof.205 x Haut.1400 non hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,42 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB