The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ623N
    EAN
    3250612778553
    Conditionnement
    1 Pièce

    Socle support armoire Univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis FZ623N

    Prix
    770,16 €
    HT/ Pièce *
    770,16 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Socle support armoire Univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

    FZ623N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • FZ714

      kit liaison armoire Univers socle-socle IP4 - IP5

      28,78 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • FP53SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x800x205mm, inoccupé

      2 275,18 € HT  / Pièce*
    • FP73SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x800x205mm, inoccupé

      2 754,10 € HT  / Pièce*
    • FP93SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x800x205mm, inoccupé

      3 703,39 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      200 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Largeur de montage
      800 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Socle pour coffret de distri­bu­tion
      Plaque inter­mé­diaire de socle
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Acier

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    Déclaration REACH FZ623N
    PDF
    Rapport RoHS FZ623N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ623N | Hager France

      Image produit FZ623N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ623N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FZ623N

      Socle support armoire Univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager France

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      4,51 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026