Coffret quadro5 h 1100mm l 900mm p 260mm FM304
Prix
1 817,22 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
FM404
Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1100mm l 224mm p 260mm
212,20 € HT/ Pièce
Accessoires optionnels
-
Accessoires de transport 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 2 produit(s) disponible(s) -
Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1 110 mm
-
Largeur880 mm
-
Profondeur260 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Sécurité
-
Classe de protectionClasse I
-
Résistance aux chocs IKIK10
Equipement
-
Nombre de rangées7
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Type de portePorte simple
Courant électrique
-
Courant nominal IN630 A
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FM304
Coffret quadro5 h 1100mm l 900mm p 260mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Plus de documentation