The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Acces­soires pour armoire exté­rieur KVS
    • UC700
    Traverse support barres universel quadro4 - quadro5 jeux de barres 750 mm
    EAN
    3250610133224
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires pour armoire exté­rieur KVS
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • Voir plus

    Traverse support barres universel quadro4 - quadro5 jeux de barres 750 mm UC700

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Traverse support barres universel quadro4 - quadro5 jeux de barres 750 mm

    UC700

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      700 mm
    • Largeur
      700 mm
    Matière
    • Couleur
      Zinc
    • Maté­riau
      Métal

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC700
    PDF
    Rapport RoHS UC700
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC700 | Hager France

      Image produit UC700

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC700 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC700

      Traverse support barres universel quadro4 - quadro5 jeux de barres 750 mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06

      PDF
      16,75 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN00A - Support universel pour borniers
      KN00A
      Support unisersel pour borniers SanVis
      Prix
      3,73 €
      HT/ Pièce *
      3,73 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAY55517 - Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus
      ZAY55517
      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus
      Prix
      290,00 €
      HT/ Pièce *
      290,00 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAY90272 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
      ZAY90272
      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
      Prix
      865,20 €
      HT/ Pièce *
      865,20 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAY69846 - Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS
      ZAY69846
      Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS
      Prix
      65,00 €
      HT/ Pièce *
      65,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAY90271 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
      ZAY90271
      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
      Prix
      597,45 €
      HT/ Pièce *
      597,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026