The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Comp­teurs d'énergie et acces­soires
    • Comp­teurs d'énergie
    • EC453
    Le pack afficheur modulaire EC453 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser l'usage d’énergie dans les installations électriques jusqu'à 90A, facilitant le respect des réglementations énergétiques et contribuant aux économies d'énergie.
    EAN
    3250612314539
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Comp­teurs d'énergie
    • Comp­teurs d'énergie élec­trique
    • Voir plus

    Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012 EC453

    Prix
    387,50 €
    HT/ Pièce *
    387,50 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

    EC453

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Trans­for­ma­teur de courant 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Trans­for­ma­teur de courant
    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre
    • EK028

      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

      41,49 € HT  / Pièce*
    • EK088

      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus

      143,33 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      Sans bus système
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant élec­trique
    • Courant de circuit de mesure maximum
      90 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Dimen­sions
    • Hauteur
      89,8 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Profon­deur
      53,8 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Elec­trique
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Achat
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Quick­Con­nect, Jeu de barres
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Mesure
    • Système de mesure
      Trans­for­ma­teur de mesure
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Analo­gique
    • Plage de mesure du courant
      0,1 - 90 A
    • Plage de mesure de la fréquence
      50 - 50 Hz
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.05
    • Type de code douane
      Multi-­ta­rifs
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - +60 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      3 VA
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      3 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EC453
    PDF
    Rapport RoHS EC453
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EC453 | Hager France

      Image produit EC453

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EC453 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EC453

      Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice_EC450 | Hager France

      Notice_EC450

      Guide d'installation fr-FR 2014-02-26

      PDF
      8,04 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Comptage | Hager France

      Guide de choix - Comptage

      Compteurs d'énergie modulaires

      PDF
      135,29 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-01-07

      PDF
      130,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECR180D - Compteur d'énergie monophasé 80A communiquant MOBDUS RS485 MID
      ECR180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
      Prix
      268,73 €
      HT/ Pièce *
      268,73 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ECP380D - Compteur triphasé à raccordement direct 80A 4 Modules MID
      ECP380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
      Prix
      349,70 €
      HT/ Pièce *
      349,70 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ECA300C - Compteur d'énergie triphasé indirect 5A MOBDUS RS485 bornes rapides RJ45 MID
      ECA300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
      Prix
      633,12 €
      HT/ Pièce *
      633,12 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ECP300C - Compteur d'énergie triphasé indirect 5A sortie impulsionnelle MID
      ECP300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
      Prix
      463,80 €
      HT/ Pièce *
      463,80 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ECP180D - Compteur d'énergie monophasé 80A sortie impulsionnelle
      ECP180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
      Prix
      239,28 €
      HT/ Pièce *
      239,28 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026