The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
  • CFC864F
  • Appa­reillages modu­laires

Interrupteur différentiel 63A 300mA 3P+N type AC 50/60Hz à bornes décalées CFC864F

L'interrupteur différentiel Hager CFC864F, 3P+N 63A 300mA type AC à bornes Décalées assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre. Adapté aux réseaux triphasés, ce dispositif de 63 ampères dispose d'une sensibilité de 300mA et détecte les courants de défaut de type AC. Les bornes Décalées facilitent le câblage, optimisant l'espace et réduisant le temps d'installation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les applications tertiaires.
EAN
3250611630203
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
418,05 €
HT/ Pièce *
418,05 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Interrupteur différentiel 63A 300mA 3P+N type AC 50/60Hz à bornes décalées

CFC864F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­ve­rouillage
  • Acces­soires pour les fonc­tions
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    26,17 € HT  / Pièce*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    9,25 € HT  / Pièce*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    140,40 € HT  / Pièce*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    143,25 € HT  / Pièce*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    133,08 € HT  / Pièce*
  • MZ212

    Bobine à seuil 230V AC

    393,41 € HT  / Pièce*
  • CZ001

    Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

    113,77 € HT  / Pièce*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    87,39 € HT  / Pièce*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    82,35 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    1,50 kA
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    63 A
  • Courant assigné à -20°C
    63 A
  • Courant assigné à -15°C
    63 A
  • Courant assigné à -10°C
    63 A
  • Courant assigné à -5°C
    63 A
  • Courant assigné à 0°C
    63 A
  • Courant assigné à 5°C
    63 A
  • Courant assigné à 10°C
    63 A
  • Courant assigné à 15°C
    63 A
  • Courant assigné à 20°C
    63 A
  • Courant assigné à 25°C
    63 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    63 A
  • Courant assigné à 40°C
    63 A
  • Courant assigné à 45°C
    60 A
  • Courant assigné à 50°C
    58 A
  • Courant assigné à 55°C
    55 A
  • Courant assigné à 60°C
    51 A
  • Courant assigné à 65°C
    48 A
  • Courant assigné à 70°C
    45 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    440 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    AC
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    19,70 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
    Tous climats
  • Alti­tude max.
    2 000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    4 000
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    84,40 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager déclaration REACH CFC864F
PDF
Hager Rapport RoHS CFC864F
PDF

Documents

  • Image produit

    Image CFC864F | Hager France

    Image produit CFC864F

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit CFC864F | Hager France

    Hager Fiche technique du produit CFC864F

    Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées 50/60HZ

    PDF
  • Guide d'installation

    Image NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE | Hager France

    NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2023-01-12

    PDF
    3,93 MB
    Image Notice ID63A FR, PT | Hager France

    Notice ID63A FR, PT

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12

    PDF
    3,95 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    CFC825F - Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type AC à bornes décalées
    CFC825F
    Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type AC à bornes décalées
  • 2
    CDC163F - Interrupteur différentiel 63A 30mA 1P+N type AC à bornes décalées
    CDC163F
    Interrupteur différentiel 1P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées
    Prix
    432,86 €
    HT/ Pièce *
    432,86 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    CFB763F - Interrupteur différentiel 63A 300mA 3P+N type B à bornes alignées
    CFB763F
    Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type B
    Prix
    2 218,64 €
    HT/ Pièce *
    2 218,64 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    CDC742F - Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
    CDC742F
    Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA AC à bornes décalées
    Prix
    134,91 €
    HT/ Pièce *
    134,91 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    CFC840F - Interrupteur différentiel 40A 300mA 3P+N type AC à bornes décalées
    CFC840F
    Interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type AC à bornes décalées
    Prix
    321,62 €
    HT/ Pièce *
    321,62 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025