The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
  • CFC765F
  • Appa­reillages modu­laires

Interrupteur différentiel 1P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées 50/60HZ CFC765F

EAN
3250611630173
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
307,25 €
HT/ Pièce *
307,25 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Interrupteur différentiel 1P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées 50/60HZ

CFC765F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­ve­rouillage
  • Acces­soires pour les fonc­tions
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    26,17 € HT  / Pièce*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    9,25 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    0,63 kA
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    63 A
  • Courant assigné à -20°C
    63 A
  • Courant assigné à -15°C
    63 A
  • Courant assigné à -10°C
    63 A
  • Courant assigné à -5°C
    63 A
  • Courant assigné à 0°C
    63 A
  • Courant assigné à 5°C
    63 A
  • Courant assigné à 10°C
    63 A
  • Courant assigné à 15°C
    63 A
  • Courant assigné à 20°C
    63 A
  • Courant assigné à 25°C
    63 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    63 A
  • Courant assigné à 40°C
    63 A
  • Courant assigné à 45°C
    63 A
  • Courant assigné à 50°C
    63 A
  • Courant assigné à 55°C
    63 A
  • Courant assigné à 60°C
    56 A
  • Courant assigné à 65°C
    49 A
  • Courant assigné à 70°C
    40 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    AC
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    8,70 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
    Exécu­tion I
  • Alti­tude max.
    2 000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    4 000
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager déclaration REACH CFC765F
PDF
Hager Rapport RoHS CFC765F
PDF

Documents

  • Image produit

    Image CFC765F | Hager France

    Image produit CFC765F

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit CFC765F | Hager France

    Hager Fiche technique du produit CFC765F

    Interrupteur différentiel 1P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées 50/60HZ

    PDF
  • Guide d'installation

    Image NOTICE FRANCE | Hager France

    NOTICE FRANCE

    Guide d'installation fr-FR 2023-01-16

    PDF
    1,39 MB
    Image Notice ID FR, PT, NO | Hager France

    Notice ID FR, PT, NO

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT, sv-SE 2014-10-28

    PDF
    598,78 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    CFC863F - Interrupteur différentiel 63A 300mA 3P+N type AC à bornes décalées
    CFC863F
    Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées
    Prix
    418,06 €
    HT/ Pièce *
    418,06 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    CDC742F - Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
    CDC742F
    Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA AC à bornes décalées
    Prix
    134,91 €
    HT/ Pièce *
    134,91 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    CEC863F - Interrupteur différentiel 63A 100mA 3P+N type AC à bornes décalées
    CEC863F
    Interrupteur différentiel 3P+N 63A 100mA type AC à bornes décalées
    Prix
    937,36 €
    HT/ Pièce *
    937,36 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    CDC140F - Interrupteur différentiel 40A 30mA 1P+N type AC à bornes décalées
    CDC140F
    Interrupteur différentiel 1P+N 40A 30mA type AC à bornes décalées
    Prix
    279,82 €
    HT/ Pièce *
    279,82 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    CFC825F - Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type AC à bornes décalées
    CFC825F
    Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type AC à bornes décalées
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025