Caniveau de sol affleurant avec socle en acier galvanisé BKW 600x(60-100)mm BKW600060
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couvercle pour goulotte de plancher affleurant la chape 5 produit(s) disponible(s) -
Goulotte d'installation de plancher de cloison 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce d'extrémité pour goulotte d'installation au sol 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Largeur600 mm
-
Longueur2 400 mm
-
Section intérieure / utile28 030 - 28 030 mm²
-
Hauteur minimale de la chape60 mm
-
Plage de nivellement60 - 100 mm
-
Nombre d'unités d'installation intégrées3
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)115
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)3 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface2 kN
-
Entretien du solSec
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Fixation au mur de séparationFixation par vis
-
Avec cloisonNon
-
Ouverture de montageSans
-
MatériauAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
CouleurZingué
-
TraitementZingué
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Epaisseur de la matière du couvercle3 mm
-
Ourture de montage du couvercleNon
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Base détachable de la structure principaleOui
-
Avec bac de plancherOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BKW600060
Goulotte caniveau 600 60-100
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB
Brochure - Cheminement de câbles
Solution tertiaire
PDF14,67 MB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22
PDF2,73 MBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Guide
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB