Couvercle BKW600 découp. Q06 BKA600800Q06

EAN
4012002236666
Conditionnement
1 pièce
Prix
214,67 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur
    570 mm
  • Epaisseur matière
    3 mm
Installation, montage
  • Trou de montage
    Carré
  • Nombre d'ouverture de montage
    1
Porte, couvercle
  • Couvercle ouverture de montage
    Oui
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image BKA600800Q06 | Hager France

    Image produit BKA600800Q06

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • Guide

    Image Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06) | Hager France

    Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)

    Guide en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager | Hager France

    [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

    Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024