The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Cani­veaux de sol
    • BKA600800Q12
    EAN
    4012002236680
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Cani­veaux de sol

    Couvercle BKW600 découp. Q12 BKA600800Q12

    Prix
    245,12 €
    HT/ Pièce *
    245,12 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle BKW600 découp. Q12

    BKA600800Q12

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    VQ12129005
    VQ12129005
    Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr
    187,69 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VQ12127011
    VQ12127011
    Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr
    187,69 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VQ12059005
    VQ12059005
    Boîte de sol 24 modules noire
    193,00 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VQ12057011
    VQ12057011
    Boîte de sol 24 modules grise
    193,00 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • BKW600090

      Goulotte caniveau 600 90-130

      874,34 € HT  / Mètre*
    • BKW600080

      Goulotte caniveau 600 80-120

      869,19 € HT  / Mètre*
    • BKW600070

      Goulotte caniveau 600 70-110

      864,54 € HT  / Mètre*
    • BKW600060

      Goulotte caniveau 600 60-100

      859,66 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      800 mm
    • Largeur
      570 mm
    • Épais­seur de maté­riau
      3 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Carré
    • Nombre d'ou­ver­tures de montage
      1
    Couver­cle, porte
    • Ourture de montage du couvercle
      Oui
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Couleur
      Galva­nisé
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    Confi­gu­ra­tion
    • Taille de l'ins­tal­la­tion (sys­tème d'ins­tal­la­tion au sol)
      Q12

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKA600800Q12
    PDF
    Rapport RoHS BKA600800Q12
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BKA600800Q12 | Hager France

      Image produit BKA600800Q12

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKA600800Q12 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BKA600800Q12

      Couvercle BKW600 découp. Q12

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager France

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager France

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager France

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKWE300090 - Embout pour BKW300090
      BKWE300090
      Embout pour BKW300090
      Prix
      216,28 €
      HT/ Pièce *
      216,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      BKW400070 - Goulotte caniveau 400  70-110
      BKW400070
      Goulotte caniveau 400 70-110
      Prix
      665,42 €
      HT/ Mètre *
      665,42 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      BKA600800R06 - Couvercle BKW600  découp. R06
      BKA600800R06
      Couvercle BKW600 découp. R06
      Prix
      245,12 €
      HT/ Pièce *
      245,12 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      BKA600800GBZ - Couvercle BKW600 avec perfo. 50mm
      BKA600800GBZ
      Couvercle BKW600 avec perfo. 50mm
    • 5
      BKW200080 - Goulotte caniveau 200  80-120
      BKW200080
      Goulotte caniveau 200 80-120
      Prix
      416,85 €
      HT/ Mètre *
      416,85 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026