Séparation 61mm L= 2000mm BKTWK61
EAN
4012002241011
Conditionnement
2 Mètres
Prix
27,02 €
HT/ Mètre
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur63,50 mm
-
Longueur2 000 mm
Equipement
-
Fixation au mur de séparationFixation par encliquetage
Matière
-
MatièrePlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF652,62 kB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Guide
Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF43,52 kBDéclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Plus de documentation