The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Bornes de recharge
  • Bornes de recharge
  • witty one
  • XVR107STI
  • Bornes de recharge

witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol. XVR107STI

witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
EAN
3250610001394
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
949,40 €
HT/ Pièce *
949,40 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.

XVR107STI

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 8 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
  • XEVA713

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m

    456,75 € HT  / Pièce*
  • XEVA714

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m

    558,25 € HT  / Pièce*
  • XVA245

    Carte option de communication + RS485 pour compteur externe

    160,00 € HT  / Pièce*
  • XVA205

    Carte option TIC RF

    101,50 € HT  / Pièce*
  • XVA130

    Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

    456,75 € HT  / Pièce*
  • XVA135

    Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

    477,05 € HT  / Pièce*
  • XVA137

    Extension de base pour witty one

    162,40 € HT  / Pièce*
  • XVA400

    Kit de 3 porte-clés RFID pour witty

    30,00 € HT  / Pièce*
  • XVA410

    Kit de 3 badges RFID pour witty

    15,00 € HT  / Pièce*
  • XVA420

    Kit de 10 badges RFID pour witty

    35,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Puis­sance
  • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
    7 kW
  • Puis­sance raccordée
    0,1 - 7 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
    1
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Connec­ti­vité
  • Quan­tité des points de char­ge­ment
    1
Fonc­tions
  • Avec gestion de charge
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre de prises domes­tiques
    0
  • Avec disjonc­teur de protec­tion
    Non
  • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
    Oui
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Type 2S
Dimen­sions
  • Hauteur
    370 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    150 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Montage mural
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 50 °C
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Fiche PEP en-GB 2024-08-01
PDF
409,18 kB
Déclaration REACH XVR107STI
PDF
Rapport RoHS XVR107STI
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XVR107STI | Hager France

    Image produit XVR107STI

  • Manuel

    Image Manuel International 2024-09-12 | Hager France

    Manuel International 2024-09-12

    PDF
    18,39 MB
    Image Manuel en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02 | Hager France

    Manuel en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02

    PDF
    7,46 MB
  • Flyer

    Image Borne witty one : leaflet de lancement | Hager France

    Borne witty one : leaflet de lancement

    Flyer fr-FR 2024-07-26

    PDF
    602,53 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04

    PDF
    451,23 kB
    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06

    PDF
    718,32 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    XVR107SCC - witty one borne de recharge fleet IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPPcc@h+MID
    XVR107SCC
    Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S pour véhicule de société
    Prix
    1 202,78 €
    HT/ Pièce *
    1 202,78 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XVR107STP - witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
    XVR107STP
    Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
    Prix
    1 166,55 €
    HT/ Pièce *
    1 166,55 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    XVR111SCC - witty one borne de recharge OCPPfleet IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+Appli+MID+Ble
    XVR111SCC
    Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S pour véhicule de société
    Prix
    1 276,87 €
    HT/ Pièce *
    1 276,87 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XVR111STI - witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
    XVR111STI
    Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S +TIC
    Prix
    959,50 €
    HT/ Pièce *
    959,50 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025