The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • XVR107SCC
    La borne de recharge XVR107SCC est dédiée à la recharge du salarié à domicile, d'une puissance de 7,4 kW, avec accés par RFID. Sa prise Type 2S la rend compatible avec la majorité des véhicules. La certification IP55 garantit une résistance optimale et la fonction TIC assure la gestion dynamique des recharges via Linky, l'application Bluetooth permet une utilisation et un paramétrage simplifié. Kit composé d'une carte OCPP cc@h (companycar@home) + compteur MID externe.
    EAN
    3250610001424
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    witty one borne de recharge fleet IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPPcc@h+MID XVR107SCC

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    XVL122STI

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty one borne de recharge fleet IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPPcc@h+MID

    XVR107SCC

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
    • XVA205

      Carte option TIC RF

      104,04 € HT  / Pièce*
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      468,17 € HT  / Pièce*
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      488,98 € HT  / Pièce*
    • XVA137

      Extension de base pour witty one

      166,46 € HT  / Pièce*
    • XVA400

      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty

      30,75 € HT  / Pièce*
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      15,38 € HT  / Pièce*
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      35,88 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      7 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 7 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      1
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Non
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-08-20
    PDF
    409,18 kB
    Déclaration REACH XVR107SCC
    PDF
    Hager Rapport RoHS XVR107SCC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVR107SCC | Hager France

      Image produit XVR107SCC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVR107SCC | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XVR107SCC

      Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S pour véhicule de société

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02 | Hager France

      Manuel en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02

      PDF
      7,46 MB
      Image Manuel fr-FR, fr-CH, fr-BE 2025-02-27 | Hager France

      Manuel fr-FR, fr-CH, fr-BE 2025-02-27

      PDF
      23,31 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11

      RFA
      740,00 kB
      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11

      RFA
      644,00 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06

      PDF
      743,03 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026