The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - asso­ciable
  • WNA040
  • Appa­reillage mural

Interrupteur va et vient double cubyko étanche IP55 associable gris WNA040

Le double interrupteurva et vient cubyko WNA040 de Hager, en couleur gris, est conçu pour des installations extérieures avec une protection IP55 contre la poussière et les jets d'eau. Ce produit robuste permet de contrôler deux circuits distincts. Idéal pour les jardins ou garages, il offre une grande résistance aux conditions météorologiques défavorables, assurant ainsi sécurité et durabilité.
EAN
3250617174404
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
25,58 €
HT/ Pièce *
25,58 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Interrupteur va et vient double cubyko étanche IP55 associable gris

WNA040

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Voir tout (9)
Previous
Previous
WNA686
WNA686
Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55
15,70 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA685
WNA685
cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable gris IP55
16,13 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA683
WNA683
Boîte triple Cubyko horizontale vide associable Gris
32,85 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA682
WNA682
Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55
15,70 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Produits liés 27 produit(s) disponible(s)

Accessoires obligatoires

  • WNA686

    Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55

    15,70 € HT  / Pièce*
  • WNA685

    cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable gris IP55

    16,13 € HT  / Pièce*
  • WNA683

    Boîte triple Cubyko horizontale vide associable Gris

    32,85 € HT  / Pièce*
  • WNA682

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

    15,70 € HT  / Pièce*
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    12,87 € HT  / Pièce*
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    12,26 € HT  / Pièce*
  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    22,60 € HT  / Pièce*
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    6,21 € HT  / Pièce*
  • WNA681

    cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

    3,75 € HT  / Pièce*

Produits liés

  • WNA408B

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

    12,96 € HT  / Pièce*
  • WNA681

    cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

    3,75 € HT  / Pièce*
  • WNA681B

    Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

    4,99 € HT  / Pièce*
  • WNA694

    Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

    1,73 € HT  / Pièce*
  • WNA691

    Entrée de tube Cubyko et câble Gris IP55

    1,34 € HT  / Pièce*
  • WNA690B

    Entrée de câble Cubyko Blanc IP55

    1,92 € HT  / Pièce*
  • WNA693

    Entrée de câble Cubyko pour presse étoupe M20 IP55

    1,73 € HT  / Pièce*
  • WNA691B

    Entrée de tube Cubyko et câble Blanc IP55

    1,39 € HT  / Pièce*
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    6,21 € HT  / Pièce*
  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    22,60 € HT  / Pièce*
  • WNA402B

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    12,96 € HT  / Pièce*
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    12,26 € HT  / Pièce*
  • WNA401G

    cubyko Support d'encastrement simple associable à griffes gris IP55

    8,66 € HT  / Pièce*
  • WNA686B

    Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55

    20,09 € HT  / Pièce*
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    12,87 € HT  / Pièce*
  • WNA403B

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    23,33 € HT  / Pièce*
  • WNA401B

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

    6,58 € HT  / Pièce*
  • WNA690

    Entrée de câble Cubyko Gris IP55

    1,79 € HT  / Pièce*
  • WNA682

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

    15,70 € HT  / Pièce*
  • WNA682B

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55

    19,94 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré, En saillie
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Fini­tion
    Mat
  • Maté­riau
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Element de commande
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    2
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    12 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche double
Raccor­de­ment
  • Type de contacts
    2 voies
  • Type de connexion / prise
    Verrou tour­nant
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Pour fixa­tion par vissage
  • Type de raccor­de­ment
    Avec borne enfi­chable
  • Éclai­rage
    Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
  • Type de commu­ta­tion
    Inter­rup­teur va-et-­vient / va-et-­vient

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-19
PDF
1,88 MB
Déclaration REACH WNA040
PDF
Rapport RoHS WNA040
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNA040 | Hager France

    Image produit WNA040

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques

    URL
  • Licence de produit

    Image LCIE_643689B | Hager France

    LCIE_643689B

    Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNE001 - Interrupteur va et vient cubyko étanche IP55 gris pose en encastré
    WNE001
    Cubyko inter va-et-vient LT encastré gris IP55
    Prix
    24,49 €
    HT/ Pièce *
    24,49 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNA002 - cubyko Inter VV à voyant associable gris IP55
    WNA002
    Cubyko inter V&V LT à voyant associable gris IP55
    Prix
    22,91 €
    HT/ Pièce *
    22,91 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WNE040 - Interrupteur va et vient double cubyko étanche IP55 gris pose en encastré
    WNE040
    Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré gris IP55
    Prix
    38,90 €
    HT/ Pièce *
    38,90 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WNE040G - cubyko Double interrupteur va-et-vient  encastré à griffes gris IP55
    WNE040G
    Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré à griffes gris IP55
    Prix
    41,31 €
    HT/ Pièce *
    41,31 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WNA044B - cubyko Double poussoir 1O/1F associable blanc IP55
    WNA044B
    Cubyko double poussoir LT 1O/1F associable blanc IP55
    Prix
    24,51 €
    HT/ Pièce *
    24,51 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025