The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPA801
    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 8modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. Ce parafoudre à cartouches dispose d'une fenêtre de visualisation en face avant permettant d'identifier simplement l'état de fonctionnement.
    EAN
    3250615514844
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Para­foudres

    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 8modules avec auxiliaire de contact SPA801

    Prix
    2 961,10 €
    HT/ Pièce *
    2 961,10 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 8modules avec auxiliaire de contact

    SPA801

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Sans courant de fuite
      Oui
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      315 A
    • Courant d'im­pul­sion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA, 100 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      8
    Tension
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      350 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      95,20 mm
    • Largeur
      142,40 mm
    • Profon­deur
      67 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,5 - 35,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      2,5 - 35,0 mm²
    • Section du contact de signal
      0,14 - 1,5 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    Déclaration REACH SPA801
    PDF
    Rapport RoHS SPA801
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPA801 | Hager France

      Image produit SPA801

    • Guide d'installation

      Image ID1_SPA801_6LE007373Ab | Hager France

      ID1_SPA801_6LE007373Ab

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2024-12-06

      PDF
      780,57 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      286,58 kB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-07-20

      PDF
      479,47 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB240R - Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB240R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      Prix
      466,94 €
      HT/ Pièce *
      466,94 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPV040 - Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340
      SPV040
      Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340
    • 3
      KBN380 - Barre de pontage 3P pour SPA180
      KBN380
      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180
      Prix
      27,49 €
      HT/ Pièce *
      27,49 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPA800 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 6modules avec auxiliaire de contact
      SPA800
      Parafoudre combiné T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC contact signalisation
      Prix
      2 303,09 €
      HT/ Pièce *
      2 303,09 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPB215R - Parafoudre de type 2 Imax 15kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB215R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation
      Prix
      408,94 €
      HT/ Pièce *
      408,94 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026