Module tableau 10 entrées filaires 230V KNX filaire TXA310
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Système busEIB
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Nombre de circuits d'entrée10
-
Système bus radio-KNXNon
-
Tension du signal externe nécessaireNon
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Avec batterieNon
-
Excitation par HLKNon
-
MontageRail DIN
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit8
-
Excitation LEDNon
-
MatièrePlastique
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Température de service0 - 45 °C
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Longueur70 mm
-
Hauteur90 mm
-
Profondeur60 mm
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
NOTICE TXA304/310 10 LANGUES 6LE000120D
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18
PDF1,25 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA310
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2187,67 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF2,41 MB