The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion du bâti­ment
  • Produits d'en­trée
  • Entrées binaires
  • TXA306
  • Gestion du bâti­ment

Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire TXA306

Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire pour interrupteurs et boutons poussoirs. Il permet de récupérer des contacts d'interrupteur, de boutons poussoirs, de contacts de porte en 230V afin d'envoyer la commande sur le bus KNX filaire. Ce produit est paramétrable en mode easy et en mode ETS.
EAN
3250616049260
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
695,58 €
HT/ Pièce *
695,58 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire

TXA306

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    EIB
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
Courant élec­trique
  • Nombre de circuits d'en­trée
    6
Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Equi­pe­ment
  • Tension du signal externe néces­saire
    Non
  • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
    Non
  • Avec batterie
    Non
  • Exci­ta­tion par HLK
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Usage interne unique­ment
  • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
    8
Éclai­rage
  • Contrôle des LED
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Tension
  • Tension d'en­trée
    24 - 230 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC/DC
Dimen­sions
  • Longueur
    70 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profon­deur
    60 mm
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Déclaration REACH TXA306
PDF
Rapport RoHS TXA306
PDF

Documents

  • Image produit

    Image TXA306 | Hager France

    Image produit TXA306

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TXA306 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TXA306

    Module 6 entrées modulaires uniserselles

    PDF
  • Instructions d'utilisation

    Image 6LE000121E NOTICE TXA306 10 LANGUES | Hager France

    6LE000121E NOTICE TXA306 10 LANGUES

    Mode opératoire en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

    PDF
    5,16 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TXA306

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    702,32 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TXA306

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    1,71 MB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager France

    Descriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

    Guide d'application fr-FR 2013-01-15

    PDF
    2,41 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXA310 - Module tableau 10 entrées filaires 230V KNX filaire
    TXA310
    Module 10 entrées modulaires 230V~
    Prix
    825,16 €
    HT/ Pièce *
    825,16 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    TRM692G - micromodule 1 sortie volet roulant + 2 entrées boutons poussoirs, KNX radio
    TRM692G
    Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
    Prix
    83,26 €
    HT/ Pièce *
    83,26 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    TYBS704A - micromodule filaire 4 entrées contacts libres de potentiel, EASY/ETS, KNX Secure
    TYBS704A
    Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel
    Prix
    148,85 €
    HT/ Pièce *
    148,85 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    TYBS794A - micromodule filaire 4 entrées contacts + 4 sorties voyants, EASY/ETS, KNX Secure
    TYBS794A
    Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, à encastrer, KNX
    Prix
    216,24 €
    HT/ Pièce *
    216,24 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    TRM690G - micromodule 1 sortie éclairage ON/OFF 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio
    TRM690G
    SORTIE 200W 2 FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
    Prix
    88,70 €
    HT/ Pièce *
    88,70 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025