The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
    • Action­neurs de commu­ta­tion
    • TRM690G
    module fond de boite 1 sortie éclairage ON/OFF pour charge jusqu'à 10A 230V, et 2 entrées boutons poussoirs KNX radio compatible quicklink/easy/ETS, permettant le pilotage des charges tels que l'éclairage, les contacts de porte en radio depuis une installation KNX filaire, grâce à la passerelle KNX radio TR131B.
    EAN
    3250615989055
    Conditionnement
    1 Pièce
    • commandes et action­neurs Quick­link radio
    • Action­neurs de commu­ta­tion
    • Entrées binaires
    • Voir plus

    micromodule 1 sortie éclairage ON/OFF 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio TRM690G

    Prix
    91,53 €
    HT/ Pièce *
    91,53 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    micromodule 1 sortie éclairage ON/OFF 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio

    TRM690G

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Proto­cole radio
      Radio KNX
    • Type de récep­teur
      2
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Non
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy, quick­link
    Dimen­sions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Profon­deur
      18 mm
    • Profon­deur de montage
      40 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Equi­pe­ment
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
      Oui
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,85 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    • Fréquence de récep­tion radio
      868,30 - 868,30 MHz
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      200 W
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      200 - 200 W
    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      230 V AC
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -15 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 1.5 mm²
    Textes
    • Fonc­tion
      Fonc­tions supplé­men­taires faciles : +6 scènes, Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage à l'ar­rière de modules encas­trés
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes suréle­vées à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRM690G
    PDF
    Hager Rapport RoHS TRM690G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TRM690G | Hager France

      Image produit TRM690G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TRM690G | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TRM690G

      SORTIE 200W 2 FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE001274C_TRM690G_A3PLUS_B_WEB | Hager France

      6LE001274C_TRM690G_A3PLUS_B_WEB

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06

      PDF
      1,14 MB
      Image Notice TRM69xG, TRM691E, EN, ES, PT, AR | Hager France

      Notice TRM69xG, TRM691E, EN, ES, PT, AR

      Guide d'installation en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Image Notice TRM69xG, TRM691E, FR, DE, IT, NL | Hager France

      Notice TRM69xG, TRM691E, FR, DE, IT, NL

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Annexe produit

      Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager France

      Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Annexe produit International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TRM690G | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TRM690G

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      384,11 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager France

      Descriptif d'application ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
      Image Descriptif d'application ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager France

      Descriptif d'application ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      6,36 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-04 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
      Image Déclaration de conformité International 2022-10-04 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYA610A - Actionneur KNX 10 sorties 4A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYA610A
      Module 10 sorties 4A / 230V~
      Prix
      795,84 €
      HT/ Pièce *
      795,84 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TYMS620D - Actionneur KNX Secure 20 sorties 16A/230V configuration Mode easy/ETS
      TYMS620D
      Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
      Prix
      1 040,98 €
      HT/ Pièce *
      1 040,98 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TYM620D - Actionneur KNX 20 sorties 16A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYM620D
      Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
    • 4
      TYA608B - Actionneur KNX 8 sorties 10A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYA608B
      Module 8 sorties 10A 230V~ avec forçage manuel sans bus
      Prix
      792,63 €
      HT/ Pièce *
      792,63 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TYA610D - Actionneur KNX 10 sorties 16A/230V capacitif configuration Mode ETS uniquement
      TYA610D
      Module 10 sorties 16A / 230V~
      Prix
      1 124,13 €
      HT/ Pièce *
      1 124,13 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026