Module de communication ethernet JBUS/MODBUS pour centrale mesure SM103E SM213
Module de communication ethernet JBUS/MODBUS à intégrer en face arrière de la centrale de mesure & analyseur de réseau SM103E à intégrer en face arrière de la centrale de mesure
EAN
3250615632135
Conditionnement
1 Pièce
Prix
762,51 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 80 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 1.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 1.5 mm²
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Tension
-
Tension assignée d'isolement4 000 V
Dimensions
-
Hauteur84 mm
-
Largeur42 mm
-
Profondeur36 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation