Centrale de mesure modulaire non communicante SM101E
Centrale de mesure modulaire non communicante permettant de mesurer les données de qualité du réseau
EAN
3250615631015
Conditionnement
1 Pièce
Prix
1 026,07 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Hauteur67 mm
-
Largeur73 mm
-
Profondeur50 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Capacité
-
Nombre de modules4
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 70 °C
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 4 mm²
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5 W
-
Puissance consommée VA5 VA
Equipement
-
Type d'afficheurDigital
Mesure
-
Plage de mesure de la fréquence45 - 65 Hz
-
Type d'appareil de mesureMultimètre
-
Plage de mesure du courant0 - 9 999 A
Installation, montage
-
MontageRail DIN
Fonctions
-
Classe de précision0.005
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Centrale de mesure SM101E
Guide d'installation International 2020-01-01
PDF906,71 kB -
Fiche technique du produit
UK_MD_TDS_MultiMeters
Fiche technique du produit en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Plus de documentation