Interrupteur coupure apparente 3P In1600A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue HA364
Le HA364 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles de Hager. Son intensité nominale In de 1600A et sa tension assignée d'emploi Ue de 380 - 415Volt AC ainsi que sa commande par Poignée rotative longue en font une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
EAN
3250613119690
Conditionnement
1 Pièce
Prix
7 229,19 €
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
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
-
Poignée pour armoire electrique 2 produit(s) disponible(s)
-
Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal1 600 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 6094750 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC211 600 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A1 600 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B1 600 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A1 250 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B1 250 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A1 000 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B1 000 A
-
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-366 kA
-
Courant assigné admissible Icw 1s IEC6094750 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandePoignée rotative longue
-
Type de boitierProduit complet
-
Type de pôles3P
Dimensions
-
Hauteur350 mm
-
Largeur610 mm
-
Profondeur210 mm
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP00
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide6x 240 mm²
-
Section de raccordement en câble souple6x 185 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue380 - 415 V
Puissance
-
Puissance dissipée par pôle à In122 W
-
Puissance dissipée totale sous IN366 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC11 053 000 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23562 000 W
Commandes et indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 70 °C
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
InverseurNon
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Fonction Interrupteur sécuritéOui
-
Fonction Interrupteur sectionneurOui
Equipement
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Installation, montage
-
Couple de serrage40 - 45 Nm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Inter. a coupure apparente HAx6x
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Plus de documentation