The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et inver­seurs de source
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs
    • HA356
    EAN
    3250613113568
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs

    Interrupteur à coupure apparente 3P 400A HA356

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur à coupure apparente 3P 400A

    HA356

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commu­ta­teur 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire elec­trique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Axe de commu­ta­teur
    • Poignée pour armoire elec­trique
    • HZ035

      Ecran de protection des plages amont et aval h400-630 3P

      59,64 € HT  / Pièce*
    • HZC205

      Capot cache borne 3P inter. 400-630A

      136,31 € HT  / Pièce*
    • HZ023

      Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

      133,01 € HT  / Pièce*
    • HZC102

      Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

      72,90 € HT  / Pièce*
    • HZC101

      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

      58,09 € HT  / Pièce*
    • HZC002

      Poignée noire pour app 100-630A

      112,00 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      400 A
    • Courant assigné admis­sible IcwW IEC 60947
      13 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21
      400 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      400 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      400 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      400 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      400 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie A
      400 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
      400 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      26 kA
    • Courant assigné admis­sible Icw 1s IEC60947
      13 kA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Poignée rota­tive longue
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Type de pôles
      3P
    Dimen­sions
    • Hauteur
      235 mm
    • Largeur
      230 mm
    • Profon­deur
      165 mm
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP00
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      240 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      240 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1 000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      380 - 415 V
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      10,80 W
    • Puis­sance dissipée en entrée
      32,40 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V AC AC1
      263 000 W
    • Puis­sance d'em­ploi sous 400 V AC AC-23
      180 000 W
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Commande moto­risée inté­grée
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonc­tions
    • Inver­seur
      Non
    • Fonc­tion inter­rup­teur arrêt d'ur­gence
      Non
    • Fonc­tion Inter­rup­teur prin­cipal
      Oui
    • Fonc­tion inter­rup­teur condam­na­tion pour main­te­nance
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur sécu­rité
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur section­neur
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Commande moto­risée option­nelle
      Non
    • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Déclaration REACH HA356
    PDF
    Rapport RoHS HA356
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA356 | Hager France

      Image produit HA356

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA356 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HA356

      Interrupteur à coupure apparente 3P 400A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Interrupteurs generaux HA 125-160A | Hager France

      Interrupteurs generaux HA 125-160A

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA458 - Interrupteur coupure apparente 4P In630A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
      HA458
      Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
      Prix
      2 442,96 €
      HT/ Pièce *
      2 442,96 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HA966N - Interrupteur à coupure visible 4P In400A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
      HA966N
      Interrupteur à coupure visible 4P 400A
      Prix
      1 351,62 €
      HT/ Pièce *
      1 351,62 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HAB403 - Interrupteur à coupure apparente 4P In32A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HAB403
      Interrupteur à coupure apparente 4P 32A
      Prix
      196,36 €
      HT/ Pièce *
      196,36 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HAB402 - Interrupteur à coupure apparente 4P In20A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HAB402
      Interrupteur à coupure apparente 4P 20A
      Prix
      196,35 €
      HT/ Pièce *
      196,35 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HA406 - Interrupteur à coupure visible 4P In125A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HA406
      Interrupteur à coupure visible 4P 125A
      Prix
      141,45 €
      HT/ Pièce *
      141,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026