Interrupteur coupure apparente 3P In160A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue HA352
Le HA352 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles de Hager. Son intensité nominale In de 160A et sa tension assignée d'emploi Ue de 380 - 415Volt AC ainsi que sa commande par Poignée rotative longue en font une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
EAN
3250613113520
Conditionnement
1 Pièce
Prix
435,79 €
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
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
-
Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
-
Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609477 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B160 A
-
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-311,90 kA
-
Courant assigné admissible Icw 1s IEC609477 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandePoignée rotative longue
-
Type de boitierProduit complet
-
Type de pôles3P
Dimensions
-
Hauteur135 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur120 mm
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP00
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide95 mm²
-
Section de raccordement en câble souple95 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue380 - 415 V
Puissance
-
Puissance dissipée par pôle à In3 W
-
Puissance dissipée totale sous IN9 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC1105 000 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC-2372 000 W
Commandes et indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 70 °C
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
InverseurNon
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Fonction Interrupteur sécuritéOui
-
Fonction Interrupteur sectionneurOui
Equipement
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Installation, montage
-
Couple de serrage9 - 9,9 Nm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Interrupteurs generaux HA 125-160A
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Plus de documentation