Socle de raccordement, universZ, 500x1300x205mm, classe II, IP54, 180 modules ZB015W
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Entrée de câble pour coffret et armoire 9 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Système de verrouillage 8 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation/d'alignement 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur500 mm
-
Largeur1300 mm
-
Profondeur205 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Indice de protection IPIP54
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillage4 côtés, Fente
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Nombre de travée de large5
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride12
-
Nombre rangées3
-
MontageEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal0
-
Tension nominale230 - 400 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ZB015W
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ZB015W
Socle de raccordement, universZ, 500x1300x205mm, classe II, IP54, 180 modules
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Guide d'installation International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF610,91 kB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Guide d'installation International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Guide d'installation International 2009-12-16
PDF311,73 kB
Montageanleitung f. FZ226
Guide d'installation International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers. Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB