The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • XVS201
    Câble de rechange Hager, pour station de charge électrique, 6.5 m
    EAN
    3250610103593
    E-nr.
    834 990 606
    VPE
    1 pc.

    Câble de rechange Hager pour station de charge électrique 6.5m XVS201

    Prix sur demande
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Câble de rechange Hager pour station de charge électrique 6.5m

    XVS201

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • XVL122C

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XVL122CFL

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m +EMC Flow

      0.00 CHF  / *
    • XVR111C

      Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N câble attaché T2 6.5m

      0.00 CHF  / *
    • XVL122CCH

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m avec 30mA AC

      0.00 CHF  / *

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    Câble
    • Longueur de câble
      6,5 m

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration XVS201
    PDF
    RoHS report XVS201
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XVS201 | Hager Suisse

      Image produit XVS201

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVS201 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XVS201

      Câble attaché 6.5 m pour witty

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Suisse

      Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group