The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Bornes de charge pour véhi­cule élec­trique (EVCS)
    • Borne de recharge
    • Borne de charge witty plus
    • XVL122CFL
    Borne de charge Hager witty solar II, comprenant la borne de charge (avec câble de charge de type 2 de 6,5 m), le contrôleur de gestion d’énergie, borne de charge intelligente pour une charge PV optimisée, raccordement à la visualisation par App Hager Flow, compteur d’énergie MID intégré, compatible Ethernet ou WiFi, OCPP 1.6, entrée 230 V pour un délestage ou une réduction de charge par le gestionnaire de réseau
    EAN
    3250610087862
    E-nr.
    834 003 026
    VPE
    1 pc.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Borne de charge witty plus

    Borne de charge Hager witty solar II 22 kW avec câble de charge de type2 de 6,5m XVL122CFL

    Prix sur demande
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Borne de charge Hager witty solar II 22 kW avec câble de charge de type2 de 6,5m

    XVL122CFL

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      0.00 CHF  / *
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      0.00 CHF  / *
    • XVA285

      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

      0.00 CHF  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • XVS002

      Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro

      0.00 CHF  / *
    • XVS116

      Carte d'interface HMI pour EVCS witty plus/pro

      0.00 CHF  / *

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      1, 3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    • ISO 15118 dispo­nible avec les livrai­sons à partir de
      Q3/2026
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-240 V
    Matière
    • Matière
      Plas­tique

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    Hager RoHS report XVL122CFL
    PDF
    Hager déclaration REACH XVL122CFL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XVL122CFL | Hager Suisse

      Image produit XVL122CFL

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVL122CFL | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XVL122CFL

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6,5m +EMC Flow

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2026-10-26 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2026-10-26

      PDF
      15,16 MB
      Image Guide d'installation en-GB, en-US 2026-10-26 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, en-US 2026-10-26

      PDF
      14,70 MB
      Image Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16

      PDF
      14,30 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2026-10-26 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2026-10-26

      PDF
      14,26 MB
      Image Guide d'installation it-IT, it-CH 2026-10-26 | Hager Suisse

      Guide d'installation it-IT, it-CH 2026-10-26

      PDF
      15,15 MB
    • Annexes du produit

      Image Annexe produit de-CH 2025-05-27 | Hager Suisse

      Annexe produit de-CH 2025-05-27

      PDF
      706,12 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Image Manuel International 2026-10-19 | Hager Suisse

      Manuel International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
    • ProductImplementationSoftware

      Image Logiciel International 2026-08-07 | Hager Suisse

      Logiciel International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Logiciel

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11

      RFA
      696,00 kB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11

      RFA
      704,00 kB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11

      RFA
      628,00 kB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11

      RFA
      704,00 kB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11

      RFA
      628,00 kB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-17 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-04-17

      PDF
      396,00 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21

      PDF
      280,13 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      XVL122C - Borne de charge Hager witty plus 22 kW avec câble de charge de type 2 de 6,5 m
      XVL122C
      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m
    • 2
      XVL122SFL - Borne de charge Hager witty solar II 22 kW avec prise de charge de type 2
      XVL122SFL
      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S +EMC Flow
    • 3
      XVL122S - Borne de charge Hager witty plus 22 kW avec prise de charge de type 2
      XVL122S
      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group