The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • XEV1K22T2SEMC
    EAN
    3250610010242
    E-nr.
    834 990 616
    VPE
    1 pc.

    Kit Hager witty solar avec Wallbox, gestionnaire d'énergie et compteur d'énergie XEV1K22T2SEMC

    Prix sur demande
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager witty solar avec Wallbox, gestionnaire d'énergie et compteur d'énergie

    XEV1K22T2SEMC

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions réseau auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs 4 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité 3 produit(s) disponible(s)
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions réseau auxi­liaires
    • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique
    • HTC320H

      Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow

      416.00 CHF  / pc.*
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA731

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA732

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA140

      Witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x XVA13x

      0.00 CHF  / *
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      0.00 CHF  / *
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      0.00 CHF  / *
    • EGN100

      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

      215.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      1,38 - 22,08 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      553,50 mm
    • Largeur
      237 mm
    • Profon­deur
      173 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V
    Matière
    • Matière
      Plas­tique

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEV1K22T2SEMC
    PDF
    Rapport RoHS XEV1K22T2SEMC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XEV1K22T2SEMC | Hager Suisse

      Image produit XEV1K22T2SEMC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV1K22T2SEMC | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XEV1K22T2SEMC

      KIT witty solar 22kW / RFID + EMC + PV 3P

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE 2023-05-25 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2023-05-25

      PDF
      5,69 MB
      Image Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21 | Hager Suisse

      Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE 2023-09-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2023-09-28

      PDF
      861,23 kB
      Image Guide d'installation en-GB 2023-10-04 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Image Guide d'installation fr-FR 2023-09-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2023-09-01

      PDF
      5,68 MB
      Image Installation Instructions Solar charging stations | Hager Suisse

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Image System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Suisse

      System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
      Image System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Suisse

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Image System configuration flow - Home Energy Management System (FR, 2023-07) | Hager Suisse

      System configuration flow - Home Energy Management System (FR, 2023-07)

      Guide d'installation fr-FR 2023-08-16

      PDF
      3,39 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      573,07 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group