The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • XEV1K11T2
    EAN
    4012740990219
    E-nr.
    834 000 106
    VPE
    1 pc.

    Witty borne de charge IP55 1x11/22kW 3P T2 avec clé XEV1K11T2

    Prix sur demande
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Witty borne de charge IP55 1x11/22kW 3P T2 avec clé

    XEV1K11T2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs 4 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité 1 product.page.accessories.products-available
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA731

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA732

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA140

      Witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x XVA13x

      0.00 CHF  / *
    • EGN100

      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

      215.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      11 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      3
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Non
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      553,50 mm
    • Largeur
      237 mm
    • Profon­deur
      173 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Matière
    • Matière
      Plas­tique

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH XEV1K11T2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XEV1K11T2 | Hager Suisse

      Image produit XEV1K11T2

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XEV1K11T2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XEV1K11T2

      Witty borne de charge IP55 1x11/22kW 3P T2 avec clé

      PDF
    • Instructions de montage

      Image LEAFLET XEV1K**T22_FR_EN_DE_IT | Hager Suisse

      LEAFLET XEV1K**T22_FR_EN_DE_IT

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
    • Annexes du produit

      Image 6LE007281A_XEV1XX_AIDE_MEMOIRE_FR | Hager Suisse

      6LE007281A_XEV1XX_AIDE_MEMOIRE_FR

      Annexe produit fr-FR 2020-12-17

      PDF
      1,31 MB
    • Notice utilisateur

      Image 6LE008982A_QUICKSTART_BORNE_DE_CHARGE_WEB | Hager Suisse

      6LE008982A_QUICKSTART_BORNE_DE_CHARGE_WEB

      Guide de démarrage utilisateur final da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16

      PDF
      5,04 MB
    • Brochures techniques

      Image Brochures techniques  & CCTP de-DE 2020-01-01 | Hager Suisse

      Brochures techniques & CCTP de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,34 MB
      Image Brochures techniques  & CCTP fr-FR 2020-01-01 | Hager Suisse

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité International 2023-04-27 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group