The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WXH200

Gardien de cuisine 3phase WXH200

EAN
4011334417415
E-nr.
961 818 024
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Gardien de cuisine 3phase

WXH200

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Capteur de fuite d’eau 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Capteur de fuite d’eau
  • WXH202

    Capteur de fuite d'eau

    93.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    400 - 400 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Puis­sance
  • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
    2 VA
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    2,50 - 2,50 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    113 mm
  • Largeur
    239 mm
  • Profon­deur
    42 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 35 °C
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Textes
  • Fonc­tion
    Surveillance des acti­vités de la cuisi­nière en matière de tempé­ra­ture, mouve­ment et consom­ma­tion de courant, Détec­tion de fuites d'eau (en option), Signa­li­sa­tion optique et acous­tique en cas d'alarme
  • Mode de montage
    Cook­guard: pour montage encas­tré, en saillie ou inté­gré; unité de détec­tion: pour fixa­tion par vis ou par adhésif, Montage de l'unité de détec­tion au mur ou sous la hotte d'as­pi­ra­tion
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis (doubles pour le câblage)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WXH200
PDF
Hager RoHS report WXH200
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WXH200 | Hager Suisse

    Image produit WXH200

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WXH200 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WXH200

    Gardien de cuisine 3phase

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)

    PDF
    8,62 MB
    Image Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-03-28

    PDF
    7,42 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group