The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Tech­no­logie de sécu­rité
    • Surveillance de cuisi­nière et acces­soires
    • Détec­teur d'eau
    • WXH202
    EAN
    4011334417606
    E-nr.
    961 818 034
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Détec­teur d'eau

    Capteur de fuite d'eau WXH202

    Prix*
    93.60 CHF
    / pc. *
    93.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Capteur de fuite d'eau

    WXH202

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 35 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Posé
    Textes
    • Mode de montage
      Pour l'in­té­gra­tion sous l'évier/le lave-­vais­selle
    • Type de raccor­de­ment
      Câble de raccor­de­ment enfi­chable

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WXH202
    PDF
    Hager RoHS report WXH202
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WXH202 | Hager Suisse

      Image produit WXH202

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXH202 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WXH202

      Capteur de fuite d'eau

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)

      PDF
      8,62 MB
      Image Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WXH20x - Gardien de cuisine 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-03-28

      PDF
      7,42 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-03-11

      PDF
      317,39 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group