The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Capteurs à bouton-­pous­soir
  • WHTT74009C
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Thermostat d'amb.ENC kallysto.trend KNX s/e-link avec touches brun WHTT74009C

Thermostat d'ambiance ENC KNX Hager kallysto.trend, systemlink/easylink, avec poussoirs, cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque de fixation 77×77 mm, plaque frontale 60×60 mm
EAN
7611919397001
E-nr.
305 280 298
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
468.00 CHF
/ pc. *
468.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Thermostat d'amb.ENC kallysto.trend KNX s/e-link avec touches brun

WHTT74009C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WHT70100

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Blanc

    6.50 CHF  / pc.*
  • WHT70103

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Gris

    7.60 CHF  / pc.*
  • WHT70104

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Anthr.

    7.45 CHF  / pc.*
  • WHT70105

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir

    7.60 CHF  / pc.*
  • WHT70107

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Beige

    7.45 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Courant élec­trique
  • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
    10 mA
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne de raccor­de­ment au Bus
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    26,3 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    28 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    3
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Marron
  • Code RAL
    8014
  • Matière
    Duro­plast
  • Fini­tion
    Mat
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Oui
Textes
  • Fonc­tion
    Fonc­tion Désac­tiver mode auto­ma­tique, Pour fonc­tions de commande, varia­tion et store, Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Avec mode vacances, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
  • Mode de montage
    Pour montage encastré et en paroi creuse, Pour montage isolé, Pour montage vertical
  • Tempé­ra­ture
    Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Tempé­ra­ture de confort, stan­dard, et de nuit, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs internes et/ou capteurs de tempé­ra­ture raccor­dables avec calcul de valeur moyenne

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
Hager déclaration REACH WHTT74009C
PDF
Hager Rapport RoHS WHTT74009C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHTT74009C | Hager Suisse

    Image produit WHTT74009C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHTT74009C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHTT74009C

    kallysto trend ENC avec BUS KNX complet: Thérmostat (RTA) avec boutons Brun

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Quickguide pour WHT730-WHT740 -  Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX  (EN, 2017-05) | Hager Suisse

    Quickguide pour WHT730-WHT740 - Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX (EN, 2017-05)

    Guide d'installation en-GB 2017-05-11

    PDF
    2,39 MB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link

    Guide d'application de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,83 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link

    Guide d'application it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12)

    Guide d'application de-DE 2021-12-12

    PDF
    14,14 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)

    Guide d'application en-GB 2021-12-12

    PDF
    13,40 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)

    Guide d'application fr-FR 2021-12-12

    PDF
    13,51 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-02-26

    PDF
    1,01 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
    WHT1403
    kallysto obturateur tebis, marquable Gris
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
    WHT1405
    kallysto obturateur tebis, marquable Noir
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
    WHT1400
    kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
    Prix*
    3.90 CHF
    / pc. *
    3.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    WHTB40200A - Poussoir Hager basico A KNX double blanc
    WHTB40200A
    basico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Blanc
    Prix*
    243.00 CHF
    / pc. *
    243.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WHTB40200B - Poussoir ENC Hager basico B KNX double blanc
    WHTB40200B
    basico ENC insert + KNX: 2x poussoir + plaque de fixation + face Blanc
    Prix*
    244.00 CHF
    / pc. *
    244.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group