Poussoir pour stores KNX Hager BA robusto A double 86×86mm noir WHTRM20205A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
MontageEncastré
-
Profondeur de montage16,8 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement13,1 mm
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur29,9 mm
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièrePlastique
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHTRM20205A
-
Mode d'emploi
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2023-03-08
PDF1,95 MB -
Guide d'installation
6LE003534A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__SENSORE-A-TASTI-DOPPIO-QUADRUPLO-BA__IT__2023-10__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION
Guide d'installation it-IT 2023-10-17
PDF10,92 MB6LE003535A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__SENSORE-A-TASTI-DOPPIO-QUADRUPLO-BA__IT__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION
Guide d'installation it-IT 2023-10-18
PDF1,32 MB6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION
Guide d'installation fr-FR 2023-10-17
PDF10,32 MB6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION
Guide d'installation fr-FR 2023-10-24
PDF1,40 MB -
Base de données des produits KNX
06.03 tebis KNX product database
Base de données des produits KNX International 2023-09-05
KNXPROD552,60 kB -
Déclaration de conformité
WHT20200A
Déclaration de conformité International 2023-09-07
PDF414,58 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com