The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WHT390
    EAN
    3250617570060
    E-nr.
    303 916 003
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5

    Coupleur de bus ENC RF KNX 2/4/6-fois kallysto tebis WHT390

    Prix*
    123.50 CHF
    / pc. *
    123.50 CHF
    / pc. *

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coupleur de bus ENC RF KNX 2/4/6-fois kallysto tebis

    WHT390

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      En saillie
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    REACH declaration WHT390
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHT390 | Hager Suisse

      Image produit WHT390

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHT390 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHT390

      kallysto tebis 2,4 et 6x BCU BUS par radio

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09

      PDF
      6,46 MB
      Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09

      PDF
      2,81 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du WHT390-2 | Hager Suisse

      Logiciel d'application ETS du WHT390-2

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      VD5
      679,72 kB
      Image Logiciel d'application ETS du WHT390-4 | Hager Suisse

      Logiciel d'application ETS du WHT390-4

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      VD5
      681,00 kB
      Image Logiciel d'application ETS du WHT390-6 | Hager Suisse

      Logiciel d'application ETS du WHT390-6

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      VD5
      682,24 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Suisse

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Guide d'application de-DE 2020-01-01

      PDF
      833,19 kB
      Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Suisse

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      813,96 kB
      Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Suisse

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Guide d'application it-IT 2020-01-01

      PDF
      834,44 kB
      Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Suisse

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      873,84 kB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application WHT390 | Hager Suisse

      Description d'application WHT390

      Description fonctionnelle de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,89 MB
      Image Description d'application WHT390 | Hager Suisse

      Description d'application WHT390

      Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,90 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-07-30

      PDF
      335,25 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group