The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • WHT506F
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Détecteur de mouvement ENC Hager F KNX WHT506F

Détecteur de mouvement ENC Hager F KNX, fonction à impulsion, TP1, S-Mode / E-Controller, plaque de fixation 77×77 mm, IP20
EAN
7611919508766
E-nr.
545 013 793
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
265.00 CHF
/ pc. *
265.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Détecteur de mouvement ENC Hager F KNX

WHT506F

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de montage
    1,10 - 1,10 m
  • Hauteur de montage recom­mandée
    1,10 - 1,10 m
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
  • Tempo­ri­sa­tion minimal
    10 s
Fonc­tions
  • Max. tempo­ri­sa­tion
    30 min
Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Oui
Courant élec­trique
  • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
    10 mA
Éclai­rage
  • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
    5 - 1000 lx
Détec­tion
  • Angle de détec­tion, réglable
    45 - 90 °
  • angle de détec­tion hori­zontal
    90 - 180
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Textes
  • Bouton pous­soir
    Avec touche pour auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
  • Mode de fonc­tion­ne­ment
    Avec mode de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment: auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
  • Fonc­tion
    Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
  • Mode de montage
    Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WHT506F
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHT506F | Hager Suisse

    Image produit WHT506F

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHT506F | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHT506F

    Insert + BCU BUS KNX: Détecteur de mouvement 1.1m

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

    Guide d'installation de-DE, it-IT 2019-12-12

    PDF
    1,62 MB
    Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-07

    PDF
    1,60 MB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03)

    Guide d'application de-DE 2020-03-18

    PDF
    5,60 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03), easy link

    Guide d'application de-DE 2020-03-25

    PDF
    2,70 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03)

    Guide d'application en-GB 2020-03-18

    PDF
    5,65 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03), easy link

    Guide d'application en-GB 2020-03-25

    PDF
    2,47 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03)

    Guide d'application fr-FR 2020-03-18

    PDF
    5,58 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03), easy link

    Guide d'application fr-FR 2020-03-25

    PDF
    2,51 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03)

    Guide d'application it-IT 2020-03-25

    PDF
    5,75 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03), easy link

    Guide d'application it-IT 2020-03-25

    PDF
    2,53 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXD501 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø KNX
    TXD501
    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
    Prix*
    241.00 CHF
    / pc. *
    241.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    TRE600 - Projecteur LED automatique Hager quicklink détecteur d.mouvement KNX 200/360° bc
    TRE600
    Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
    Prix*
    417.00 CHF
    / pc. *
    417.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    TXD505 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° corridor KNX
    TXD505
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
    Prix*
    285.00 CHF
    / pc. *
    285.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    TRE700 - Kit détecteur de mouvement+actionneur RF AP Hager avec sortie KNX
    TRE700
    Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
    Prix*
    412.00 CHF
    / pc. *
    412.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    TXC515 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° corridor KNX
    TXC515
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
    Prix*
    296.00 CHF
    / pc. *
    296.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group