The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • WHT50609A
    Détecteur de mouvement Hager kallysto A KNX, fonction à impulsion, TP1, S-Mode / E-Controller, plaque frontale 60×60 mm, IP20
    EAN
    7611919509008
    E-nr.
    545 016 093
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

    Détecteur de mouvement Hager kallysto A KNX brun WHT50609A

    Prix*
    289.00 CHF
    / pc. *
    289.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Détecteur de mouvement Hager kallysto A KNX brun

    WHT50609A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour ther­mo­stat 4 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour détec­teur de mouve­ment 5 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 34 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour ther­mo­stat
    • Enjo­li­veur pour détec­teur de mouve­ment
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WHT70000

      kallysto

      13.40 CHF  / pc.*
    • WHT70003

      kallysto

      14.30 CHF  / pc.*
    • WHT70004

      kallysto

      14.60 CHF  / pc.*
    • WHT70005

      kallysto

      14.60 CHF  / pc.*
    • WH20250800H

      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

      22.10 CHF  / pc.*
    • WH20250803H

      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Gris

      24.25 CHF  / pc.*
    • WH20250804H

      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Anthracite

      24.25 CHF  / pc.*
    • WH20250805H

      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Noir

      24.25 CHF  / pc.*
    • WH20250807H

      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Beige

      24.25 CHF  / pc.*
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.55 CHF  / pc.*
    • WH10950282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950482Z

      accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950582Z

      accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950682Z

      accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950782Z

      accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950882Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950982Z

      accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951082Z

      accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951182Z

      accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951282Z

      accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951382Z

      accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

      18.20 CHF  / pc.*
    • WH10951482Z

      accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951582Z

      accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951682Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH10951782Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH10952082Z

      accessoires Gr. 3x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2- et 2x3-pts. Fixation

      14.70 CHF  / pc.*
    • WH10952282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*
    • WH10952382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur de montage
      1,10 - 1,10 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,10 - 1,10 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      10 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      30 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      10 mA
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    • angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Textes
    • Bouton pous­soir
      Avec touche pour auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Avec mode de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment: auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
    • Fonc­tion
      Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
    • Mode de montage
      Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager déclaration REACH WHT50609A
    PDF
    Hager Rapport RoHS WHT50609A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHT50609A | Hager Suisse

      Image produit WHT50609A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHT50609A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHT50609A

      kallysto + BCU BUS KNX: Détecteur de mouvement 1.1m + face pour combinaison Brun

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2019-12-12

      PDF
      1,62 MB
      Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-07

      PDF
      1,60 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS Database for WHT506 | Hager Suisse

      ETS Database for WHT506

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      276,51 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03)

      Guide d'application de-DE 2020-03-18

      PDF
      5,60 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03), easy link

      Guide d'application de-DE 2020-03-25

      PDF
      2,70 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03)

      Guide d'application en-GB 2020-03-18

      PDF
      5,65 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03), easy link

      Guide d'application en-GB 2020-03-25

      PDF
      2,47 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03)

      Guide d'application fr-FR 2020-03-18

      PDF
      5,58 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03), easy link

      Guide d'application fr-FR 2020-03-25

      PDF
      2,51 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03)

      Guide d'application it-IT 2020-03-25

      PDF
      5,75 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03), easy link

      Guide d'application it-IT 2020-03-25

      PDF
      2,53 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXC518 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° Highbay KNX
      TXC518
      Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      Prix*
      296.00 CHF
      / pc. *
      296.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TXC515 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° corridor KNX
      TXC515
      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
      Prix*
      296.00 CHF
      / pc. *
      296.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      TXD501 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø KNX
      TXD501
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
      Prix*
      241.00 CHF
      / pc. *
      241.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      TXC513 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° 20m Ø KNX
      TXC513
      Détecteur de présence mouvement KNX 360° saillie détection Ø20m
      Prix*
      296.00 CHF
      / pc. *
      296.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      TXD503 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° 20m Ø KNX
      TXD503
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m
      Prix*
      285.00 CHF
      / pc. *
      285.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group