The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • HMS
  • Câbles - HMS
  • WH754002Z
  • Prises et inter­rup­teurs

Câble de raccordement Y-DSL Hager HMS gris 1m WH754002Z

Câble de raccordement Y-DSL Hager HMS, pour raccordement volume large DSL/internet, 1×RJ45, 1×RJ11
EAN
7611795351647
E-nr.
101 349 509
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W4
Prix*
19.90 CHF
/ pc. *
19.90 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Câble de raccordement Y-DSL Hager HMS gris 1m

WH754002Z

  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH754002Z
PDF
Hager Rapport RoHS WH754002Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH754002Z | Hager Suisse

    Image produit WH754002Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH754002Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH754002Z

    Accessoires câble de raccordement Y pour DSL, longueur 1.0m Gris

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH75360200Z - Câble patch FO Hager HMS 3m blanc
    WH75360200Z
    HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 3m Blanc
    Prix*
    24.20 CHF
    / pc. *
    24.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH75360300Z - Câble patch FO Hager HMS 5m blanc
    WH75360300Z
    HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 5m Blanc
    Prix*
    25.40 CHF
    / pc. *
    25.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH75360400Z - Câble patch FO Hager HMS 7.5m blanc
    WH75360400Z
    HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 7.5m Blanc
    Prix*
    26.85 CHF
    / pc. *
    26.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH75360500Z - Câble patch FO Hager HMS 10m blanc
    WH75360500Z
    HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 10m Blanc
    Prix*
    28.40 CHF
    / pc. *
    28.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH75360600Z - Câble patch FO Hager HMS 15m blanc
    WH75360600Z
    HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 15m Blanc
    Prix*
    31.35 CHF
    / pc. *
    31.35 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group