The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • HMS
    • Câbles - HMS
    • WH75360700Z
    Câble patch FO Hager HMS
    EAN
    7611919474597
    E-nr.
    966 731 893
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W4
    • Câbles - HMS

    Câble patch FO Hager HMS 20m blanc WH75360700Z

    Prix*
    35.35 CHF
    / pc. *
    35.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Câble patch FO Hager HMS 20m blanc

    WH75360700Z

    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH75360700Z
    PDF
    Hager RoHS report WH75360700Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH75360700Z | Hager Suisse

      Image produit WH75360700Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH75360700Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH75360700Z

      HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 20m Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH75360200Z - Câble patch FO Hager HMS 3m blanc
      WH75360200Z
      HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 3m Blanc
      Prix*
      24.85 CHF
      / pc. *
      24.85 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH75360300Z - Câble patch FO Hager HMS 5m blanc
      WH75360300Z
      HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 5m Blanc
      Prix*
      26.05 CHF
      / pc. *
      26.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH75360400Z - Câble patch FO Hager HMS 7.5m blanc
      WH75360400Z
      HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 7.5m Blanc
      Prix*
      27.55 CHF
      / pc. *
      27.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH75360500Z - Câble patch FO Hager HMS 10m blanc
      WH75360500Z
      HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 10m Blanc
      Prix*
      29.15 CHF
      / pc. *
      29.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH75360600Z - Câble patch FO Hager HMS 15m blanc
      WH75360600Z
      HMS accessoires; câble de raccordement à fibres optiques (LWL) L= 15m Blanc
      Prix*
      32.15 CHF
      / pc. *
      32.15 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group