Boîte de raccordement ENC robusto IP55 gris 2×RJ45/u séparés pour combinaison WH65401203A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 25 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Nombre de sorties2
-
CouleurGris clair
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65401203A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65401203A
robusto 2x RJ45 UTP/séparée 2x 4p avec plaque frontal IP55 pour combinais. Gris
PDF