Boîte de raccordement AP robusto IP55 gris 1×RJ45/s WH65400903Q
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Bande passante de transmission1-100 MHz
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Nombre de sorties1
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
CouleurGris clair
-
MatièreThermoplastique
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Indice de protection IPIP55
-
Profondeur de montage63 mm
-
SortieAvec sortie droite
-
Mode de montageMontage en saillie par les trous de fixation arrière
-
ProtectionAvec écran de protection
-
Type de raccordementAvec bornes auto-dénudantes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65400903Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65400903Q
robusto AP complet: RJ45 Kat.5e blindé 8p IP55 Gris Clair
PDF