The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallysto appa­rent
  • Carillon de porte élec­tro­nique
  • WH53830105Q
  • Prises et inter­rup­teurs

Carillon AP kallysto 230V noir WH53830105Q

Carillon AP Hager kallysto, 230V, noir
EAN
7611919490221
E-nr.
931 101 953
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
116.00 CHF
/ pc. *
116.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Carillon AP kallysto 230V noir

WH53830105Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH50830100H

    kallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Ultra Blanc

    10.90 CHF  / pc.*
  • WH50830103H

    kallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Gris Clair

    13.25 CHF  / pc.*
  • WH50830104H

    kallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Anthracite

    13.25 CHF  / pc.*
  • WH50830107H

    kallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Beige

    13.25 CHF  / pc.*
  • WH50830109H

    kallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Brun

    13.25 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Duro­plast
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Puis­sance
  • Courant absorbé
    80 mA
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH53830105Q
PDF
Hager RoHS report WH53830105Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH53830105Q | Hager Suisse

    Image produit WH53830105Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH53830105Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH53830105Q

    kallysto apparent complet: Carillon 230V Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Einsatz Türgong 230V E | Hager Suisse

    Einsatz Türgong 230V E

    Guide d'installation International 2016-07-26

    PDF
    3,63 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH408301F - Intérieur pour carillon Hager montage montage F 230V
    WH408301F
    Insert avec plaque de fixation: Carillon 230V
    Prix*
    97.10 CHF
    / pc. *
    97.10 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH408302F - Intérieur pour carillon Hager montage montage F 12V
    WH408302F
    Insert avec plaque de fixation: Carillon 12V
    Prix*
    97.10 CHF
    / pc. *
    97.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH53830100Q - Carillon AP kallysto 230V blanc
    WH53830100Q
    kallysto apparent complet: Carillon 230V Ultra Blanc
    Prix*
    112.00 CHF
    / pc. *
    112.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH53830103Q - Carillon AP kallysto 230V gris clair
    WH53830103Q
    kallysto apparent complet: Carillon 230V Gris Clair
    Prix*
    116.00 CHF
    / pc. *
    116.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH53830104Q - Carillon AP kallysto 230V anthracite
    WH53830104Q
    kallysto apparent complet: Carillon 230V Anthracite
    Prix*
    116.00 CHF
    / pc. *
    116.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group