The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallysto appa­rent
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH53400805Q
    Boîte de raccordement AP Hager kallysto, boîtier 86×86×54 mm, plaque frontale 60×60 mm, RJ45 UTP 4 pôles commutables
    EAN
    7611919416672
    E-nr.
    877 334 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Commu­ni­ca­tion

    Boîte AP kallysto 1×RJ45u noir WH53400805Q

    Prix*
    43.10 CHF
    / pc. *
    43.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîte AP kallysto 1×RJ45u noir

    WH53400805Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH50400400H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Ultra Blanc

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH50400403H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400404H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Anthracite

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400407H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Beige

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400409H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Brun

      14.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
      Non
    • Nombre de sorties
      1
    Matière
    • Couleur
      Noir
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH53400805Q
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH53400805Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH53400805Q | Hager Suisse

      Image produit WH53400805Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH53400805Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH53400805Q

      kallysto apparent complet: RJ45 non blindé 4 pôles Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH23960500Q - Boîte de raccordement AP kallysto blanc Ø9mm sans bornier
      WH23960500Q
      kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Ultra Blanc
      Prix*
      24.60 CHF
      / pc. *
      24.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH23960503Q - Boîte de raccordement AP kallysto gris clair Ø9mm sans bornier
      WH23960503Q
      kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Gris Clair
      Prix*
      28.05 CHF
      / pc. *
      28.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH23960504Q - Boîte de raccordement AP kallysto anthracite Ø9mm sans bornier
      WH23960504Q
      kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Anthracite
      Prix*
      28.05 CHF
      / pc. *
      28.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH23960505Q - Boîte de raccordement AP kallysto noir Ø9mm sans bornier
      WH23960505Q
      kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Noir
      Prix*
      28.05 CHF
      / pc. *
      28.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH23960507Q - Boîte de raccordement AP kallysto beige Ø9mm sans bornier
      WH23960507Q
      kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Beige
      Prix*
      28.05 CHF
      / pc. *
      28.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group