The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
  • WH52548500T
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise d'antenne INC kallysto R-TV montage T boîte INC G3 4dB 2GHz blanc WH52548500T

Prise d'antenne INC Hager kallysto, R-TV, cadre de recouvrement 80×100 mm, plaque frontale 60×60 mm, blanc
EAN
7611919432306
E-nr.
965 014 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
69.10 CHF
/ pc. *
69.10 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Prise d'antenne INC kallysto R-TV montage T boîte INC G3 4dB 2GHz blanc

WH52548500T

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Dimen­sions
  • Profon­deur
    69 mm
  • Profon­deur de montage
    7 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Canal d'ins­tal­la­tion

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH52548500T
PDF
Hager Rapport RoHS WH52548500T
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH52548500T | Hager Suisse

    Image produit WH52548500T

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH52548500T | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH52548500T

    kallysto set (mont. en canaux): R/TV (piquage) 2GHz 4dB + G3 + cadre Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH20960500B - Boîte de raccordement ENC kallysto blanc Ø9mm sans bornier plaque de fixation
    WH20960500B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
    Prix*
    20.25 CHF
    / pc. *
    20.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH20960503B - Boîte de raccordement ENC kallysto gris clair Ø9mm sans bornier plaque fixation
    WH20960503B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm + plaque de fixation + face Gris Clair
    Prix*
    22.60 CHF
    / pc. *
    22.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH20960504B - Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation
    WH20960504B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite
    Prix*
    22.60 CHF
    / pc. *
    22.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH20960505B - Boîte de raccordement ENC kallysto noir Ø9mm sans bornier avec plaque fixation
    WH20960505B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
    Prix*
    22.60 CHF
    / pc. *
    22.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
    WH50141000B
    kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
    Prix*
    11.95 CHF
    / pc. *
    11.95 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group