The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Montage dans les canaux
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • WH52300400T
    Kit de montage INC Hager kallysto, pour canaux d'allège et d'installation, plaque de fixation 77×77 mm, plaque frontale 60×60 mm, avec plaque de support, pour 2 modules HMS
    EAN
    7611795445438
    E-nr.
    378 597 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Encas­tre­ment d’ap­pa­reils kallysto
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • Voir plus

    Kit de montage INC HMS kallysto avec boîte INC G3 pour 2 modules blanc WH52300400T

    Prix*
    50.90 CHF
    / pc. *
    50.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit de montage INC HMS kallysto avec boîte INC G3 pour 2 modules blanc

    WH52300400T

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      75 mm
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      100 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec pare-­pous­sière
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH52300400T
    PDF
    Hager RoHS report WH52300400T
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH52300400T | Hager Suisse

      Image produit WH52300400T

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH52300400T | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH52300400T

      kallysto set pour montage en canaux: 2x module HMS + boîte G3 et cadre Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20960500B - Boîte de raccordement ENC kallysto blanc Ø9mm sans bornier plaque de fixation
      WH20960500B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      20.50 CHF
      / pc. *
      20.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20960503B - Boîte de raccordement ENC kallysto gris clair Ø9mm sans bornier plaque fixation
      WH20960503B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm + plaque de fixation + face Gris Clair
      Prix*
      22.85 CHF
      / pc. *
      22.85 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20960504B - Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation
      WH20960504B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite
      Prix*
      22.85 CHF
      / pc. *
      22.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20960505B - Boîte de raccordement ENC kallysto noir Ø9mm sans bornier avec plaque fixation
      WH20960505B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
      Prix*
      22.85 CHF
      / pc. *
      22.85 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.10 CHF
      / pc. *
      12.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group