The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
  • WH52141005T
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit de montage INC kallysto avec boîte INC G3 1×module multimédia noir WH52141005T

Kit de montage INC Hager kallysto, pour canaux d'allège et d'installation, sans dispositif de montage, avec codage en couleurs et cache de fermeture, 1×M3-module
EAN
7611795343079
E-nr.
957 620 953
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
37.30 CHF
/ pc. *
37.30 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit de montage INC kallysto avec boîte INC G3 1×module multimédia noir

WH52141005T

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Cadre pour prise à courant faible 13 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 4 produit(s) disponible(s)
  • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Cadre pour prise à courant faible
  • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique
  • WH72121005Z

    kallysto accessoires: Obturateur module multimedia Noir

    8.45 CHF  / pc.*
  • WH72150105Z

    kallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Noir

    10.15 CHF  / pc.*
  • WH72501105Z

    kallysto accessoires module multimedia: 1x raccordement F Noir

    15.85 CHF  / pc.*
  • WH72501205Z

    kallysto accessoires module multimedia: 2x raccordement F Noir

    24.75 CHF  / pc.*
  • WH72501305Z

    kallysto accessoires MMM vide pour 1x raccordement F ou prise jack 6.35mm Noir

    10.05 CHF  / pc.*
  • WH72501405Z

    kallysto accessoires MMM vide pour 2x raccordement F ou prise jack 6.35 Noir

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH72510105Z

    kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Noir

    10.05 CHF  / pc.*
  • WH72510205Z

    kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Noir

    10.05 CHF  / pc.*
  • WH72520105Z

    kallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm / Noir

    11.05 CHF  / pc.*
  • WH72530305Z

    kallysto accessoires MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Noir

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH72530405Z

    kallysto accessoires module MM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Noir

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH72531605Z

    kallysto accessoires module MM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Noir

    16.80 CHF  / pc.*
  • WH72540105Z

    Accessoires: Module multimedia pour 1x BNC d= 12.7mm Noir

    10.05 CHF  / pc.*
  • WH72220105Z

    kallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Noir

    10.70 CHF  / pc.*
  • WH72410205Z

    kallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Noir

    10.70 CHF  / pc.*
  • WH72531705Z

    kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Noir

    60.90 CHF  / pc.*
  • WH72531805Z

    kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Noir

    35.95 CHF  / pc.*
  • WH72360105Z

    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Noir

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH72360205Z

    kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Noir

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH72360305Z

    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Noir

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH72360405Z

    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Noir

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH72360505Z

    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Noir

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH72361205Z

    kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex / Noir

    14.20 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
Dimen­sions
  • Hauteur
    80 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WH52141005T
PDF
Hager Rapport RoHS WH52141005T
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH52141005T | Hager Suisse

    Image produit WH52141005T

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH52141005T | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH52141005T

    kallysto set pour montage en canaux: Module MM/sortie oblique + G3 et cadre Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH20960500B - Boîte de raccordement ENC kallysto blanc Ø9mm sans bornier plaque de fixation
    WH20960500B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
    Prix*
    20.50 CHF
    / pc. *
    20.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH20960503B - Boîte de raccordement ENC kallysto gris clair Ø9mm sans bornier plaque fixation
    WH20960503B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm + plaque de fixation + face Gris Clair
    Prix*
    22.85 CHF
    / pc. *
    22.85 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH20960504B - Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation
    WH20960504B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite
    Prix*
    22.85 CHF
    / pc. *
    22.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH20960505B - Boîte de raccordement ENC kallysto noir Ø9mm sans bornier avec plaque fixation
    WH20960505B
    kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
    Prix*
    22.85 CHF
    / pc. *
    22.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
    WH50141000B
    kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
    Prix*
    12.10 CHF
    / pc. *
    12.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group