Prise de retour kallysto A pour 2 DSL anthracite WH50401604A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de sorties3
-
CouleurAnthracite
-
MatièreDuroplast
-
Indice de protection IPIP20
-
Profondeur de montage7 mm
-
SortieAvec sortie droite
-
ProtectionSans
-
Type de raccordementAvec raccords à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50401604A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50401604A
kallysto prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + face pour combinaison Anthracite
PDF