The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH50411603H
  • Prises et inter­rup­teurs

Plaque frontale kallysto pour prise de retour 2 DSL gris clair WH50411603H

Plaque frontale Hager kallysto, pour prise de retour 2 DSL
EAN
7611919476034
E-nr.
378 326 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
13.70 CHF
/ pc. *
13.70 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Plaque frontale kallysto pour prise de retour 2 DSL gris clair

WH50411603H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 551 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH24920250Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

    55.00 CHF  / pc.*
  • WH24920255Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir

    69.80 CHF  / pc.*
  • WH24920256Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne

    69.80 CHF  / pc.*
  • WH24920257Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier

    69.80 CHF  / pc.*
  • WH24920258Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer

    68.10 CHF  / pc.*
  • WH24920259Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé

    68.10 CHF  / pc.*
  • WH24920274Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature

    68.10 CHF  / pc.*
  • WH24920275Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir

    68.10 CHF  / pc.*
  • WH24920276Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc

    69.80 CHF  / pc.*
  • WH24920285Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise

    68.10 CHF  / pc.*
  • WH24920288Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Acier

    68.10 CHF  / pc.*
  • WH24930350Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Verre Blanc

    101.50 CHF  / pc.*
  • WH24930355Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Verre Miroir

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930356Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Frêne

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930357Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Poirier

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930358Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Noyer

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930359Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Chêne fumé

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930374Z

    kallysto art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152 Alumin. Nature

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930375Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Alumin. Noir

    116.00 CHF  / pc.*
  • WH24930376Z

    kallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Alumin. Blanc

    116.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Nombre de points de connexion
    1
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré, kallysto montage en saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH50411603H
PDF
Hager Rapport RoHS WH50411603H
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH50411603H | Hager Suisse

    Image produit WH50411603H

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH50411603H | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH50411603H

    kallysto plaque frontal pour: Prise de retour 1x DSL et 2x RJ45 Gris Clair

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
    WH50141000A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
    Prix*
    9.15 CHF
    / pc. *
    9.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
    WH50141000B
    kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
    Prix*
    12.10 CHF
    / pc. *
    12.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
    WH50141003A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
    WH50141003B
    kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
    Prix*
    14.40 CHF
    / pc. *
    14.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
    WH50141004A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group