The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH50401600B

Prise de retour ENC kallysto B pour 2 DSL blanc WH50401600B

EAN
7611919474931
E-nr.
877 319 003
VPE
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Prise de retour ENC kallysto B pour 2 DSL blanc

WH50401600B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH50411603H

    kallysto plaque frontal pour: Prise de retour 1x DSL et 2x RJ45 Gris Clair

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH50411604H

    kallysto plaque frontal pour: Prise de retour 1x DSL et 2x RJ45 Anthracite

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH50411605H

    kallysto plaque frontal pour: Prise de retour 1x DSL et 2x RJ45 Noir

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH50411607H

    kallysto plaque frontal pour: Prise de retour 1x DSL et 2x RJ45 Beige

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH50411609H

    kallysto plaque frontal pour: Prise de retour 1x DSL et 2x RJ45 Brun

    13.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    3
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Matière
    Duro­plast
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    7 mm
Textes
  • Sortie
    Avec sortie droite
  • Protec­tion
    Sans
  • Type de raccor­de­ment
    Avec raccords à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH50401600B
PDF
Hager Rapport RoHS WH50401600B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH50401600B | Hager Suisse

    Image produit WH50401600B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH50401600B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH50401600B

    kallysto ENC: Prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + pl. de fixation + face Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group