The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH50400900B
    Intérieur pour boîte de raccordement Hager kallysto, pour combinaisons, plaque frontale 60×60 mm, bornes à vis, blindé, RJ45 catégorie 5e STP 8 pôles commutables
    EAN
    7611795416599
    E-nr.
    877 311 008
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Voir plus

    Boîte ENC kallysto 1×RJ45s blanc avec plaque de fixation WH50400900B

    Prix*
    43.50 CHF
    / pc. *
    43.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîte ENC kallysto 1×RJ45s blanc avec plaque de fixation

    WH50400900B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 5 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 185 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH50400403H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400404H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Anthracite

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400405H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Noir

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400407H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Beige

      14.10 CHF  / pc.*
    • WH50400409H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Brun

      14.10 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH22920200Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc

      7.80 CHF  / pc.*
    • WH22920203Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris Clair

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920204Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Anthracite

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920205Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Noir

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920206Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Orange

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920300Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Blanc

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH22920303Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Plaque de recouvrem. pour G3 80x100 Gris

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH22920304Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Anth.

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH22920305Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Plaque de recouvrem. pour G3 80x100 Noir

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH22920306Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Orange

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH24920250Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

      55.00 CHF  / pc.*
    • WH24920255Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920256Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920257Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920258Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920259Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920274Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920275Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920276Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920285Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise

      68.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
      Non
    • Nombre de sorties
      1
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Matière
      Duro­plast
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ45
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      7 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager déclaration REACH WH50400900B
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH50400900B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH50400900B | Hager Suisse

      Image produit WH50400900B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH50400900B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH50400900B

      kallysto ENC: RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles plaque de fixation + face Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
      WH50141000A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
      Prix*
      9.15 CHF
      / pc. *
      9.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.10 CHF
      / pc. *
      12.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
      WH50141003A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
      WH50141003B
      kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
      Prix*
      14.40 CHF
      / pc. *
      14.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
      WH50141004A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group