Disque frontal basico H p.prise 2×USB & type 23 noir WH41820405H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 32 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeObturateur centrale
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur5 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP21
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatiblesbasico encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41820405H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH41820405H
basico disque frontal pour: 2x Prise de charge USB-A + T23 Noir
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour Prise de courant avec prise de chargement USB 2 postes (EN, NL, FR, 2019-03)
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09
PDF1,34 MB -
Cerficat de produit
Autorisation ESTI (19.0071)
Cerficat de produit de-DE 2019-01-25
PDF987,97 kB
Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)
Cerficat de produit de-DE 2019-01-09
PDF1,76 MB