Support BKG_60 3xT13 RK-L1,2,3 K • WH37970400K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Acces­soires - FLF
  • WH37970400K
WH37970400K - Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm câble rond blanc
WH37970400K - Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm câble rond blanc

Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm câble rond blanc

WH37970400K

WH37970400K - Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm câble rond blanc
WH37970400K - Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm câble rond blanc
  • Prises et inter­rup­teurs

Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm câble rond blanc WH37970400K

EAN
7611919475976
E-nr.
127 903 302
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W4
Prix*
116,50 CHF
/ pc. *
116.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    45 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Longueur
    342 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH37970400K (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH37970400K (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH37970400K | Hager Suisse

    Image produit WH37970400K

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH37660690D - Kit de montage AP prisacucina pour 1 FLF vide
    WH37660690D
    PRISACUCINA set pour: 4x FLF T13 transversal (Gr.II) boîtier vide + étrier acier
    Prix*
    138.00 CHF
    / pc. *
    138.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH37660790D - Kit de montage AP prisacucina pour 2 FLF vide
    WH37660790D
    PRISACUCINA set pour: 2x Inserts FLF Interr./(Gr.I) boîtier vide + étrier acier
    Prix*
    138.00 CHF
    / pc. *
    138.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH37950100D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé bc
    WH37950100D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Blanc
    Prix*
    11.00 CHF
    / pc. *
    11.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH37950105D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé no
    WH37950105D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Noir
    Prix*
    11.00 CHF
    / pc. *
    11.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH37950182D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé
    WH37950182D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,
    Prix*
    11.00 CHF
    / pc. *
    11.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group